Elegir la cadena twister adecuada Nuevo

Elegir la cadena twister adecuada
Elegir la cadena twister adecuada
Twisterchain
Twisterchain
Twisterchain
Twisterchain

Instrucciones para diseñar la twisterchain nuevo utilizando un ejemplo:

1. Seleccione la serie y determine el ancho de la cadena - datos del cliente p.ej:

  • Espacio de instalación disponible radio exterior = 592mm
  • Espacio de instalación disponible radio interior = 311mm
  • Ángulo de rotación α = 220
  • Altura libre = 466mm
  • Max. Ø cable cliente = 22mm (7,5xd)

2. Seleccione el radio exterior AR

3. Seleccione el radio interior IR

4. Determinar el radio de curvatura R

5. Determine la altura libre necesaria [H].

6. Calcular el número necesario de enlaces n

Nota: ¡El número de eslabones resultante debe redondearse siempre hacia arriba! Los soportes de montaje sólo pueden montarse en el eslabón exterior de la cadena twister nueva. Por lo tanto, el número de eslabones debe aumentarse siempre hasta el siguiente número impar mayor. Generalmente válido para twisterchain new: para elementos de máquina que se mueven en círculo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, el ángulo de giro se calcula sumando los dos ángulos.

Recomendaciones para diseñar la twisterchain nueva sin componentes adicionales

SerieAR [mm]FZ máx. [kg/m] α0°- 180° FZ máx. [kg/m] α180°- 360° v en AR permisible [m/s] a en AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos