Cadena energética resistente a los chips

Cadenas portacables resistentes al oleaje hasta +850°C

igumid® HT en la prueba

Cantidad (g) de virutas quemadas en función de la temperatura

Cadena portacables resistente a virutas hasta +120°C

Cadenas portacables serie R2.1

Cadenas portacables serie R2.1

  • Alturas interiores: 26 a 75 mm
  • rentable
  • Funcionamiento silencioso gracias al freno incorporado
Tubo portacables RX

Tubo portacables RX

  • Alturas interiores: 42 a 73 mm
  • IP probado por TÜV NORD CERT GmbH
  • El contorno redondeado permite que las virutas simplemente reboten
Otras cadenas portacables resistentes a las virutas

Otras cadenas portacables resistentes a las virutas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos