Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Perfiles C

Perfiles C estándar

Para todas las abrazaderas CFX de igus® y los terminales de montaje que dispongan de la opción de alojamiento para perfil C

Material: acero galvanizado estándar

Disponible también como versión en acero inoxidable (acero inoxidable: 1.4301)

¡Con una tolerancia de la longitud para perfiles C de ±1 mm!

Para áreas de aplicaciones normales Puede integrarse en los KMA que dispongan de la opción de alojamiento para perfil C
Referencia del artículoMaterial 
92.42.XXXAcero galvanizado Solicitar
92.42.XXX.EAcero inoxidable Solicitar
     
XXX = Indique la longitud en mm.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h