Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Perfiles C Heavy Duty

Para aplicaciones Heavy Duty

Para todas las abrazaderas CFXL de igus®

Fuerza de retención incrementada incluso en aplicaciones extremas

Material: acero galvanizado estándar

Disponible también como versión en acero inoxidable

¡Con una tolerancia de la longitud para perfiles C de ±5 mm!

Se ha incrementado la fuerza de retención pensando en las áreas de aplicación más duras. Se instalan siempre en el frente de la cadena, NUNCA se integran en el KMA.
Referencia Material  
CF.92.52.XX Acero galvanizado  Solicitar
CF.92.52.XX. E Acero inoxidable  Solicitar
         
XX = indique la longitud en mm.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h