Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

E2 mini - En una o dos piezas - Dimensiones pequeñas a medianas

Las cadenas E2 mini son cadenas portacables de una o dos piezas recomendadas para aplicaciones altamente dinámicas. igus® también ofrece numerosos accesorios y opciones de montaje. Las cadenas optimizadas con apertura por presión están disponibles para muchos modelos. Son intercambiables entre sí y también pueden utilizarse como recambios.
 
► Fácil de montar
► Fácil de desmontar
► Ahorro de espacio: alturas interiores y radios de curvatura reducidos
► Funcionamiento suave: paso corto para un funcionamiento silencioso

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Solicite su muestra

Indique el tipo de cadena o referencia que desee probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Alturas interiores de 18 a 41 mm, diseño cerrado

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 10

Altura interior hi: 18 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 11.031

Altura interior hi: 23 mm
Anchura interior Bi: 31 mm
Radio de curvatura R: de 45 a 70 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 11.080

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 80 mm
Radio de curvatura R: 38 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 11.1/11.2

Altura interior hi: 41 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 25 mm
Radio de curvatura R: de 40 a 100 mm
Paso: 30,5 mm

Rellenable por el radio interior por el lateral

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 14

Altura interior hi: 20 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B15i

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 38 a 180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B17i

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 48 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie F17

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 15 mm
Radio de curvatura R: 48 mm
Paso: 30,5 mm

Destapable en el radio exterior por un lado

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B15

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 38 a 180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B17

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 48 a 125 mm
Paso: 30,5 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montar y separar los eslabones

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales.


Cadena portacables en una/dos pieza(s)

División pequeña para funcionamiento suave

Alta resistencia a la torsión

Doble sistema de frenado y pernos gruesos para larga duración

Relación peso/estabilidad óptimos

Fácil de montar

Múltiples separaciones interiores

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Maquinaria de construcción

Sistemas de manipulación

Instalación

Maquinaria de empaquetado

Maquinaria téxtil

Construcción de automóviles

Maquinaria para madera

Maquinaria para cristal

Construcción de maquinaria

Ingenieria mecánica, etc…


Clasificación ESD
Versión especial
Versiones ESD conductoras de electricidad a petición
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V2
Slas blancas clase 1
Salas blancas clase 1
(ISO clase 3) para la serie 10 testada por Dryden Engineering Company, California

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h