e-rover: sistema de embrague automático para RTG

e-rover

Ventajas del e-rover

  • Transmisión de datos segura y rápida, por ejemplo, con cables de fibra óptica.
  • Ahorra costes de funcionamiento de las RTG. El potencial de ahorro es comparable al de los sistemas convencionales
  • Protege el medio ambiente
  • Bajos costes de mantenimiento, sin piezas de desgaste que deban sustituirse a intervalos determinados
  • Posibilidad de recorrer distancias de hasta 500 m y más

Estructura del sistema de acoplamiento e-rover

  • Una unidad de elevación con brazo telescópico, unidad de acoplamiento y conector en la RTG
  • Un extremo móvil flotante especial con púas para la fijación mecánica del acoplamiento y el conector de acoplamiento
  • Una estación e-rover con un carro para acoplar y desacoplar la RTG.

Acoplamientos

  • La RTG entra en la estación e-rover
  • El gruista da la señal de acoplamiento
  • El brazo telescópico se extiende y encuentra automáticamente la distancia hasta la canaleta guía y la altura correcta hasta el borde inferior de la canaleta
  • A continuación, se envía automáticamente la señal al carro de la estación para que coloque el extremo móvil flotante a la altura del brazo telescópico.
  • El acoplamiento se fija mecánicamente al extremo móvil flotante y se centra.
  • Un contacto piloto reconoce que la conexión se ha realizado correctamente y libera la fuente de alimentación de la RTG.
  • El operador de la grúa recibe una señal de que el acoplamiento se ha realizado correctamente.
  • El telescopio sube a la posición de desplazamiento y eleva con él el extremo móvil flotante.

Desacoplamiento

  • La RTG entra en la estación e-rover
  • El gruista da la señal de desacoplamiento.
  • El telescopio se alinea, la grúa se coloca en posición, el brazo telescópico desciende y engancha el extremo móvil flotante en la grúa.
  • Se desacopla eléctricamente y se desbloquea mecánicamente.
  • La camioneta vuelve a la posición de estacionamiento con el extremo móvil flotante.
  • El brazo telescópico se retrae
  • La señal aparece en la cabina del conductor para indicar que se ha desacoplado correctamente.
Contacto