Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Versión clásica: para sistemas de cadenas portacables E2 con una altura interior de hasta 35 mm

Esta versión cuenta con «glide shoes», unos elementos plásticos deslizantes montados en los laterales de los eslabones cada 1 o 2 m. La función de estos elementos de guiado es parecida a la de las orzas utilizadas en los veleros. Algunas de estas orzas están diseñadas de tal manera para que, al entrar en contacto con tierra firme, pivoten hacia arriba, permitiendo reanudar el viaje. En la cadena autoglide, estos elementos deslizantes funcionan de manera similar, subiendo y bajando en función de su posición en el ramal inferior o superior. Garantizan un guiado lateral preciso y un deslizamiento suave de la cadena portacables.
Los elementos deslizantes están montados cada 24 eslabones desde el punto fijo de la cadena protacables.
AUTO-GLIDE

Sistemas de cadena e-chain® de dos piezas para abrir desde un lateral.

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2400AG Classic

Altura interior Hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 25 - 125 mm
Radios de curvatura R: 55 - 250 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2450AG Classic

Altura interior Hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 25 - 103 mm
Radios de curvatura R: 55 - 250 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2480AG Classic

Altura interior Hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 55 - 103 mm
Radios de curvatura R: 55 - 250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2500AG Classic

Altura interior Hi: 25 mm
Anchos interiores Bi: 25 - 125 mm
Radios de curvatura R: 55 - 250 mm

Sistemas de cadena e-chain® de dos piezas para abrir desde un lateral.

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2600AG Classic

Altura interior Hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 - 175 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2650AG Classic

Altura interior Hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 - 125 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2680AG Classic

Altura interior Hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 - 100 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2700AG Classic

Altura interior Hi: 35 mm
Anchos interiores Bi: 50 - 175 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h