Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Versión 2: Series 200 - piñones moldeados por inyección autodeslizantes en el radio interior

El sistema autoglide permite prescindir de los carriles de guiado en aplicaciones de largo recorrido. Las cadenas portacables autosoportadas se deslizan con seguridad unas sobre otras en distancias de hasta 70 m. Este sistema se ha ampliado a igus® E2/000 y se ha optimizado aún más. Las mayores superficies de deslizamiento de los travesaños autoglide garantizan una vida útil aún más larga del sistema. Una pestaña encajable garantiza la correcta alineación de la cadena portacables en los primeros metros del recorrido. Las guías excéntricas están fijadas en el suelo cada 2 metros y es posible pasar por encima.

 

Recorridos de hasta 70 m sin carril de guiado a velocidades de hasta 2 m/s

Sistema muy compacto, sin carriles de guiado que obstruyan el paso o la zona de trabajo

Instalación rápida para carreras largas

Apertura a presión a lo largo del radio interior

Diseño cerrado en el radio exterior incluso para tubos semicerrados

Lengüetas de deslizamiento con clip que garantizan un suministro seguro de la cadena portacables

Guiado en el suelo transitable

AUTO-GLIDE

Sistemas de cadena e-chain® con travesaños en cada eslabón, diseño cerrado

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Series AG200

Anchura interior Bi: 57 mm
Radio de curvatura R: 55 -250 mm Paso: 46 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h