Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

autoglide E4.1AG

Para las cadenas portacables del sistema E4.1 de mayor tamaño. Aletas de deslizamiento y elementos de guiado: para el sistema autoglide E4.1AG hay disponibles elementos de guiado sencillos para su rápida instalación en el suelo. Las guías de suelo excéntricas se fijan al suelo cada 2 m. La aleta de deslizamiento fijada en el extremo móvil sujeta firmemente la cadena y evita que se desvíe de su trayectoria. Los travesaños autodeslizantes guían de forma segura la cadena portacables, sustituyendo al carril de guiado.
 
(1) Práctico: las guías de suelo no obstaculizan el paso
(2) Trayectoria garantizada: las aletas de deslizamiento sujetan la cadena portacables
(3) Funcionamiento suave: movimiento escalonado de los ramales superior e inferior
(4) Guiado fiable: travesaños autodeslizantes tipo peine
(5) Universal: fijación del terminal KMA desde cualquier lado
autoglide E4.1AG

Gama de producto:


Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.32.AG

Altura interior Hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 100-300 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.42.AG

Altura interior Hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 100-300 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.56.AG

Altura interior Hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm

Componentes asociados


Terminales

Terminales

Terminal oscilante KMA con fijación desde cualquier lado
Distribución interior

Distribución interior

Gama de productos de separación interior que no dañan los cables
Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento para una sujeción fiable de la cadena portacables
Guía para el suelo

Guía para el suelo

Guías de plástico transversales para el suelo

Accesorios para autoglide E4.1AG

La versión autoglide E4.1AG dispone de elementos de guía sencillos para su rápida instalación en el suelo. Las guías de suelo excéntricas se fijan cada 2 m. La aleta de deslizamiento fijada en el extremo móvil sujeta firmemente la cadena y evita que esta se desvíe de su trayectoria.
Guía para el suelo

(1) Guía para el suelo

Guías de plástico transversales para el suelo
Aleta de deslizamiento

(2) Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento para una sujeción fiable de la cadena portacables
Referencia guía del suelo (1)Para cadenas portacables de las siguientes series 
AG.380.BFUniversal[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Solicitar"]
Referencia aleta de deslizamiento (2)Para cadenas portacables de las siguientes series 
AG.280.OFE4.32[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Solicitar"]
AG.380.OFE4.42[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Solicitar"]
906.125.OFE4.56[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Solicitar"]

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h