Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
cable industrial chainflex

Cables industriales

¿Por qué utilizar cables industriales?

Los cables industriales son aquellos cables con unas características especiales que ofrecen un funcionamiento fiable durante un largo periodo de tiempo. Su estructura y diseño los hacen resistentes ante elevados números de ciclos, altas velocidades y aceleraciones, y unas condiciones ambientales exigentes.

Tipos de cables industriales

La gama de cables industriales chainflex® de igus® incluye todo tipo de cables para motores y trasmisión de señal: cables de control, cables de servo, cables de potencia, cables para robots, cables de bus, cables de datos, cables de encoder y cables de fibra óptica.

El nº 1 en gamas de productos, tests y garantías en cable industrial

Con 25 años de experiencia y 36 meses de garantía

Probados en nuestro laboratorio de 2.750 m² con 125 sistemas de prueba y más de 600 tests simultáneos

La mayor gama con 1.354 cables híbridos, de datos, de bus, de mando y de accionamiento

Vida útil configurable y calculable

Disponibles desde almacén, desde 1 m de longitud y en 24 horas

Cables para todos los movimientos: horizontales, verticales, de torsión, con altas velocidades, etc., y para diferentes entornos: con aceites o refrigerantes, para salas blancas, con temperaturas extremas, etc.

Muestras gratis disponibles

Reducción del 50 % de tiempo del desforrado gracias a la tecnología única CFRIP

Tienda de cables industriales

Cables flexibles chainflex® en la tienda online
Estoy familiarizado con los cables chainflex de igus y conozco las propiedades y los radios de curvatura requeridos para mis cables.
Tienda online

Herramientas

Configuradores para los cables chainflex®
Conozco las variables de mi aplicación y me gustaría buscar y configurar mis cables online.
Herramientas online

Conocimientos técnicos

Tengo dudas sobre los cables adecuados para mi aplicación y necesito más información sobre la estructura, el apantallamiento, etc.
Más información sobre los cables chainflex

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Me gustaría ahorrar costes y saber los requisitos técnicos de mi cable. Ahora quiero encontrar el cable más económico.
Ahorre con chainflex

Preguntas frecuentes

¿Qué cable se usa para motores?

Dependiendo de la tensión que deba soportar el cable, puede utilizar cables de control o cables de potencia. Los cables de control admiten tensiones de 300/500 V. Los de potencia o motor, de 600/1.000 V.

¿Cómo son los cables utilizados en las instalaciones electricas industriales?

Los cables industriales tienen una estructura diseñada para soportar condiciones especiales tales como: movimiento, contacto con químicos, radios de curvatura reducidos, torsiones, etc.

Debido a lo mencionado anteriormente, un cable eléctrico industrial puede tener un revestimiento exterior de PVC, PUR o TPE, un apantallamiento, extrusión interior, conductores trenzados recubiertos en TPE, así como un cordón para soportar fuerzas de tracción en su núcleo.

Más información sobre cables flexibles

Novedades 2021

Cable ethernet de alta calidad hasta CAT6 para los radios más pequeños, requisitos más exigentes y muchos más parámetros.
Cables chainflex® en un banco de pruebas de igus®

¡Probado en un área de 2.750 m²!

Seguridad frente a fallos garantizada con dos mil millones de ciclos de pruebas anuales.

Ejemplos de aplicación