Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades 2020 de material en barra y plancha iglidur®
 


Servicio de mecanizado CNC online

Para piezas mecanizadas de forma individual con material en barra hecho de iglidur®

Extremadamente simple con solo tres pasos:

1. Suba un modelo 3D
2. Especifique los requisitos (material, cantidad, proceso de mecanizado, roscas, ajustes, etc.)
3. Obtenga el precio y solicite el componente
 
Mejore su tecnología:

  • Obtención de los precios en segundos
  • Interfaz muy intuitiva
  • Transparencia durante todo el proceso de pedido

Reducción de costes:

  • Reducción de los tiempos de espera y costes innecesarios: las decisiones pueden tomarse con rapidez
Ir a las novedades

iglidur® HSD350 para uso continuo en entornos higiénicos

Las planchas iglidur® hechas de HSD350 ofrecen unas condiciones excepcionales para su uso en la tecnología de fluidos y tecnología médica.

Mejora tecnológica:
  • Aptas para esterilización en autoclave
  • Resistentes a los agentes químicos
  • Baja absorción de humedad 
Reducción de costes:
  • Compre solo lo que necesita: longitud de libre elección (50-1000mm)
Ir a las novedades

iglidur® E7 para unos coeficientes de fricción reducidos

La barra de iglidur® E7 convence a los clientes no solo por sus bajos coeficientes de fricción, sino también porque puede soportar movimientos pivotantes.

Mejora tecnológica:
  • 'Coeficientes de fricción un 40% menores que el PA6
  • Funcionamiento silencioso gracias a una buena absorción de vibraciones
  • Larga vida útil con cargar bajas y medias
Reducción de costes:
  • Los bajos coeficientes de fricción permiten un funcionamiento suave y la reducción de la fuerza de accionamiento
Ir a las novedades

iglidur® HLW para aplicaciones sumergidas

La barra de iglidur® HLW ofrece las condiciones óptimas para su uso en aplicaciones sumergidas. Puede soportar altas cargas.

Mejora tecnológica:
  • Hasta un 50% menos coeficiente de fricción que el PEEK y el PPS
  • Para aplicaciones sumergidas
  • Para altas temperaturas (200 ºC)
  • Resistente a los agentes químicos 
Reducción de costes:
  • Mecanizado rápido y económico para prototipos y series pequeñas y medianas 
  • iglidur®  HLW ya ha demostrado su eficacia en aplicaciones en la industria de las bebidas, la tecnología médica, el sector marítimo y la construcción naval.
Ir a las novedades

El material de larga duración probada ahora también está disponible en color negro

Aproveche los beneficios del coeficiente de fricción reducido y la baja absorción de humedad

Mejora tecnológica:

  • Coeficiente de fricción reducido
  • Baja absorción de humedad
  • Especialista en cargas oscilantes y cargas de impulsos
  • Resistentes a los agentes químicos
Reducción de costes:
  • Sin mantenimiento
  • Alto rendimiento gracias a un bajo coeficiente de fricción
  • Disponible en almacén sin pedido mínimo
Ir a las novedades

Planchas de materiales iglidur® ahora disponibles en nuevos tamaños

Planchas de materiales para componentes delicados o voluminosos. Hechas de materiales iglidur® probados.

Mejora tecnológica:
  • Cuatro nuevos tamaños
  • Dos nuevos materiales
Reducción de costes:
  • Compre solo lo que necesita: longitud de libre elección (50-1000mm)
  • Disponibles en cuatro nuevos tamaños, lo que reduce los desperdicios y los costes de procesado
Ir a las novedades

Lámina deslizante Tribo-Tape

Nuestra cinta probada Tribo-Tape iglidur® resistente al desgaste ahora fabricada en plano como una lámina.

Mejora tecnológica:
  • Fabricada, empaquetada y entregada en forma plana
  • Sin precarga al no suministrarse en una bobina 
Reducción de costes:
  • Ahorre costes y elija entre cuatro dimensiones según sus necesidades
  • Menos desperdicios
Ir a las novedades

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h