Pequeño espacio de instalación, gran reto: los engranajes impresos en 3D son la solución

Solución personalizada para reflectores gracias al servicio de impresión 3D de igus®

  • Qué se necesitaba: Un engranaje adecuado para el motor paso a paso extremadamente pequeño del proyector teledirigido.
  • Proceso de fabricación: Sinterizado selectivo por láser (SLS)
  • Requisitos: Diámetro pequeño, larga vida útil, desgaste mínimo
  • Material: iglidur® i3
  • Industria: Vehículos comerciales
  • Éxito gracias a la colaboración: Aumento de la competitividad gracias a la realización del nuevo diseño de producto, se superaron los requisitos de resistencia al desgaste
Los engranajes impresos en 3D del motor paso a paso ayudan a orientar el foco.

Problema

Solución

¿Hasta qué punto son especialmente resistentes al desgaste los engranajes de plástico impresos en 3D?

Impresión 3D en igus®: Soluciones precisas con una larga vida útil

diversos materiales de impresión SLS

Otros ejemplos de aplicaciones con componentes impresos en 3D

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos