Mecánica de martillos impresa en 3D en un piano

Piezas delicadas para una armonía perfecta: impresión y entrega rápidas

  • Qué se necesitaba: Componentes para la cápsula del martillo de un piano
  • Proceso de fabricación: Sinterizado selectivo por láser con polvo SLS
  • Requisitos: Piezas de ajuste preciso, de baja fricción y resistentes al desgaste
  • Material: iglidur® i3
  • Industria: Industria musical
  • Éxito gracias a la colaboración: producción rentable de piezas funcionales a medida, mayor resistencia a la humedad y a la intemperie, durabilidad
Bridas de martillo de iglidur i3 con pasador metálico

Problema

Solución

Producción tradicional de pianos con componentes modernos

Sistema de martillo D3D en blanco y negro

Gran selección de materiales en igus

Sistema de martillo D3D

iglidur® i3 - innovador plástico de impresión 3D para mecánica probada

Richard Dain presenta el sistema de martillo D3D

Aquí encontrará otros ejemplos de aplicación de componentes impresos en 3D:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Product Manager Guías lineales drylin®

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos