Piezas de reloj resistentes al desgaste de la impresora 3D

  • Qué se necesitaba: Componentes para un reloj mecánico
  • Proceso de fabricación: Extrusión de filamento (FDM)
  • Requisitos: Alta resistencia a la abrasión, buenas características mecánicas, precisión en los detalles
  • Material: iglidur® i150
  • Industria: Fabricación de modelos
  • Éxito gracias a la cooperación: mayor resistencia al desgaste, vida útil significativamente más larga de los componentes, funcionamiento más regular del escape y, por tanto, del movimiento en su conjunto.
El mecanismo de relojería mecánica de frente: la energía se almacena en el mecanismo de cuerda

Problema

Solución

Un mecanismo de relojería preciso y completamente impreso en 3D

El movimiento del reloj mecánico desde atrás: en el extremo izquierdo se encuentra la rueda de perfil, cuya curva de perfil debe determinarse con precisión

Engranaje más preciso con iglidur® i150

La carraca fabricada en iglidur i150 consta de rueda de trinquete y llanta de trinquete

Tribofilamentos igus para una mayor duración de la aplicación

Filamento iglidur i150 índices de desgaste lineal v = 0,1 m/s; p = 1 MPa eje y = índice de desgaste (cuanto más bajo mejor) barras azules = acero templado (Cf53 / 1.1213), barras naranjas = acero inoxidable (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Aquí encontrará más ejemplos de aplicaciones con componentes impresos en 3D: