Mesas lineales por husillo

Impresión 3D para una cafetera automática: gran durabilidad para el ajuste automático de la altura de la bandeja para tazas

  • Qué se necesitaba: Componentes para la mecánica de un ajuste automático de la mesa de tazas en una máquina de café totalmente automática.
  • Proceso de fabricación: sinterizado selectivo por láser
  • Requisitos: Conformidad alimentaria, estabilidad, resistencia, buenas propiedades de funcionamiento, precisión dimensional
  • Material: iglidur® i6
  • Industria: máquinas expendedoras
  • Éxito gracias a la cooperación: alta resistencia a la abrasión, tenacidad y vida útil
Mecanismo de regulación de la altura de la bandeja para tazas, compuesto por un husillo y un soporte para el extremo del eje

Problema

Solución

Funcionamiento del ajuste automático de la bandeja para tazas

Vista frontal de la cafetera automática con su bandeja para tazas ajustable automáticamente

iglidur i6, el plástico de alto rendimiento resistente al desgaste

iglidur i6 SLS polvo y rueda helicoidal

Aquí encontrará otros ejemplos de aplicación de componentes impresos en 3D:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jaume Lobato
Jaume Lobato

Product Manager Low Cost Automation

+34 935 668 021Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos