Compacta y robusta en entornos difíciles: cadena portacables y cable en tuneladoras

Perfil

  • Qué se necesitaba: sistema de cadena portacables E4.1, sistemas de suministro de energía de la serie E4/4 con radio de curvatura inverso (Reverse Bend Radius), cables de señalización y alimentación chainflex®
  • Requisitos: funcionamiento ininterrumpido, condiciones ambientales adversas con altos niveles de carga
  • Industria: Maquinaria de construcción
  • Éxito para el cliente: La solución chainflex® premontada con cadena portacables y cable ahorra tiempo de instalación, la solución de suministro de energía duradera y estable garantiza la ejecución del proyecto sin fallos
Tuneladora en una nave durante la construcción del túnel Port of Miami.

Problema

Solución

Sistema completo prefabricado readychain® como factor de éxito

Sistema de cadena portacables en una instalación industrial rojo-blanca con una manguera guiada.
Cartel de TBM en el escudo del túnel, dentro de una nave industrial con la estructura de la máquina visible.
Cables y cadenas portacables en una máquina industrial.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos