Banco de ensayo de una pala cargadora frontal

Banco de ensayo de una pala cargadora frontal

Datos clave del banco de pruebas

DepósitoFlujoPresión de funcionamientoMotorSistemas de control
300 l66 l/minMáx. 220 bar11 kWControl lógico programable (PLC) con pantalla táctil de 10 pulgadas

Diferentes modos posibles

DesplazamientosModo vibraciónCarga máximaVelocidad máx.
Movimiento simpleFácil500 kg (variable)4 ciclos/min totalmente pivotante
Movimiento simple combinadoMúltiple
Movimiento sincrónico

Resultados detallados de las pruebas

Cojinete iglidur Z en un eje galvanizado
Cojinete iglidur Z en un eje CF53h
Cojinete iglidur J en un eje de acero inoxidable 304
Cojinete iglidur Z en un eje St52 nitrocarburado

Resultados de pruebas anteriores

Resultados de las pruebas actuales

Nos gustaría presentar en detalle los resultados de las pruebas actuales

Alojamiento P1: Resistencia de iglidur en un eje galvanizado

¿Cuál es la resistencia de una superficie galvanizada?

Alojamiento P2: iglidur® Z con un eje de CF5 cromado duro

iglidur Z con eje cromado duro CF5

Alojamiento P2: cargas altas en un eje de acero inoxidable

¿Cargas elevadas en acero inoxidable?

Alojamiento P3: eje de St52 nitrocarburizado, comparación de cojinetes

Eje nitrocarburado St52, izquierda-derecha en comparación directa

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos