Excavación y agarre con un grado de libertad adicional

Esta cuchara de 8,5 m3 y punta alta también está equipada con cojinetes iglidur. A la izquierda en la imagen Dipl.-Ing. / Diseñador Sven Gasterstädt de L&K, a la derecha Asesor técnico de ventas de igus® Kevin Büttner.

Problema

Solución

Equipos de alta calidad para maquinaria de construcción - "Made in Thuringia"

No todas las cucharas y pinzas de L&K son tan grandes como éstas, pero todas se caracterizan por una capacidad de carga extrema y una larga vida útil. Segundo por la derecha: Roland Georgi, ingeniero de diseño. Tercero por la derecha: Wolfgang Anderle, Socio Director

Requisitos: 4.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento en condiciones duras

Situación de montaje del cojinete de deslizamiento iglidur® en un cazo de grapa L&K. (Fuente: L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH)

El diseño ligero cuenta, incluso para las cucharas de excavadoras

Diseño ligero también para la cuchara de la excavadora: Las articulaciones de las cucharas de agarre están soportadas por casquillos iglidur® - libres de mantenimiento, rentables y que ahorran peso. (Fuente: L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH)

Cada vez más series se convierten

Conversión sin cambiar el diseño

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos