La empresa de ingeniería mecánica GEA Farm Technologies GmbH es uno de los mayores fabricantes de tecnología de ordeño. En esta aplicación puede ver el robot de ordeño "MIone". GEA fabrica en serie el sistema de ordeño totalmente automático. Dependiendo de la configuración, puede constar de uno a cinco boxes de ordeño para poder ordeñar a las vacas las 24 horas del día. En el futuro, la empresa quiere vender entre 200 y 300 máquinas al año. Un componente importante de estos sistemas son las guías de cables, que tienen que soportar las duras condiciones del campo en una gran variedad de granjas. Más concretamente, los requisitos son temperaturas extremas (el sistema tiene que soportar veranos calurosos en Sudamérica o inviernos gélidos en Rusia, por ejemplo) y fluctuaciones de temperatura. Además, la cadena energética puede entrar en contacto con una gran variedad de agentes de limpieza alcalinos y básicos, así como con diversos desinfectantes, por ejemplo a base de yodo En general, el aire de los establos también contiene amoníaco en concentraciones variables, dependiendo de la ventilación.