Tubo de energía de alta temperatura como sistema de suministro de energía en un centro de mecanizado CNC

Resistentes a la temperatura y a los productos químicos, los e-tubes garantizan un tendido seguro de los cables.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Sistema de cadena E4, tubo de energía E4/4, cojinete lineal híbrido y cojinete de mesa giratoria de polímero
  • Requisitos: los esbeltos centros de mecanizado requieren un diseño compacto para el suministro de energía y un radio de curvatura estrecho, también hay largas distancias de desplazamiento, y se debía proporcionar resistencia a la temperatura y a los productos químicos
  • Industria: fabricación de máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: suministro sin problemas de los sistemas con energía, datos y medios; suministro de energía robusto, compacto y fácil de manejar que reduce al mínimo el mantenimiento y los tiempos de inactividad de la máquina, desarrollo de un nuevo material de alta temperatura para los requisitos especiales in situ
Centro de mecanizado CNC

Problema

Solución

Tubo portacables
Tubo portacables
Cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Ibon Salterain
Ibon Salterain

Industry manager Machine Tools

+34 662 384 809Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos