Cambiar idioma :

Industria: Equipos de trabajo - Exoesqueleto para limpieza de superficies con limpiador de alta presión
Exigencia del cliente: Puntos de apoyo libres de corrosión y mantenimiento para proteger la ropa de la suciedad y para una alta fiabilidad
Solución de igus®: tecnología lineal drylin® y cojinetes iglidur®
La empresa Aufratech recibió el manus de plata® 2023 por la utilización de la tecnología lineal drylin® y de los Cojinetes iglidur® en esta aplicación.

Servicio de entrega robotizado
Robots autoguiados especializados en la entrega desde un destino predefinido con sistema de guiado de bajo perfil drylin® N.

max. velolift
El max Velolift de Rad9 para el montaje de bicicletas con el raíl doble drylin® W y la carcasa lineal de igus®.

Vehículos municipales
El vehículo municipal de Fiedler con el raíl doble WS drylin® W y el cojinete de alojamiento drylin® W de igus®.

SLIDE
El SLIDE de InGymNeering consiste en la guía de perfil drylin® W y el cojinete de alojamiento drylin® W de igus®.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h