Un reductor robusto, preciso y rentable para la astrofotografía gracias a la impresión 3D

  • Qué se necesitaba: una caja de cambios que haga girar 360° un dispositivo con cámara y objetivo en 24 horas.
  • Proceso de fabricación: Extrusión de filamento (FDM)
  • Requisitos: rentabilidad, velocidades de rotación diferentes pero precisas, gran estabilidad del dispositivo
  • Material: iglidur® i150
  • Industria: Astrofotografía
  • Éxito gracias a la cooperación: alta precisión, estabilidad y resistencia a la abrasión, baja fricción gracias a las arandelas de empuje
El dispositivo con el reductor y un panel de control externo debe ser capaz de girar la cámara y el telescopio sin perder la estabilidad.
Ejemplo de la modificación de la compensación de la rotación de la Tierra para las fotos.

Problema

Solución

¿Cómo funciona la astrofotografía?

Gran precisión bajo carga

Los engranajes y los soportes para el motor y la electrónica se fabricaron con el tribofilamento iglidur i150.

iglidur® i150 - un tribofilamento® con muchos puntos fuertes

En detalle: engranajes de iglidur i150 y arandelas de empuje entre ellos.

Aquí encontrará otros ejemplos de aplicación de componentes impresos en 3D:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos