Transmisión de energía ininterrumpida en la turbina mareomotriz
Perfil
Qué se necesitaba: suministro de energía desde la turbina hasta el armario eléctrico
Requisitos: resistencia al desgaste, libre de corrosión, insensible al agua salada, rentable
Ámbito de aplicación: sector de las energías renovables/hidráulicas
Tocardo es una empresa holandesa especializada en el desarrollo de turbinas mareomotrices. Esta ambiciosa empresa se ha fijado el objetivo de convertirse en uno de los principales actores del mercado de las energías renovables marinas. Su objetivo es reducir los costes del ciclo de vida de las turbinas mareomotrices, minimizar el riesgo en la construcción y aumentar al mismo tiempo la generación de energía. Las turbinas pueden controlarse independientemente unas de otras, de modo que la generación de energía puede continuar aunque fallen algunas de ellas.
Problema
Los desarrolladores de Tocardo buscaban una forma de conducir con seguridad los cables desde la turbina hasta el convertidor en el armario de control y maximizar así la vida útil del sistema. El sistema de portacables debía ser lo más robusto y flexible posible para que pudiera utilizarse en distintos lugares. Los tiempos de inactividad por mantenimiento debían reducirse al mínimo.
Solución
Se contactó con los expertos en portacables de igus® y encontraron la solución perfecta: nuestras Cadenas Portacables® E4/4 de la serie 40/40 garantizan la transmisión ininterrumpida de la energía generada en el exigente entorno. Son resistentes a la corrosión e insensibles en entornos persistentemente húmedos y son especialmente cuidadosas con los cables gracias a su amplio travesaño y su radio de curvatura definido. Además, son fáciles de instalar y, si hay que sustituir un cable, el travesaño se puede apretar rápida y fácilmente con un destornillador.
igus® Cadena Portacable® entre la turbina Tocardo y el armario eléctrico durante el montaje
Más información
Nuestra cadena energética
Todo lo que necesita saber sobre nuestra cadena® de un vistazo: Sistemas estándar y especiales, nuevos productos, pruebas de laboratorio y mucho más