Un cojinete de timón de repuesto impreso en 3D en tres semanas consigue mejorar el comportamiento de la dirección

  • Qué se necesitaba: un cojinete de timón de dos piezas
  • Proceso de fabricación: sinterizado selectivo por láser (SLS)
  • Requisitos: Tipo partido, funcionalidad en agua de mar, buen ajuste
  • Material: iglidur® i3
  • Industria: Industria naval
  • Éxito gracias a la cooperación: Producción rápida y entrega en 3 semanas, 20 veces más rentable que la alternativa fabricada con aleaciones metálicas resistentes al agua de mar, mejor comportamiento de gobierno.
Fue posible fabricar el cojinete de timón de dos piezas de un velero, también llamado rowlock, con iglidur I3 mediante sinterizado por láser.

Problema

Solución

Atención al detalle con el proceso SLS

El cojinete del timón consta de dos piezas y tiene un ajuste exacto.

No siempre tiene que ser de metal: con los plásticos de movimiento se llega más lejos (a un precio razonable)

Gráfico de la prueba de laboratorio sobre el índice de desgaste bajo el agua (giratorio)

Piezas de repuesto de la impresora 3D: coches antiguos, veleros, etc.

La construcción de un cojinete a medida se completó en dos horas.

Otros ejemplos de aplicaciones con componentes impresos en 3D

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos