Cambiar idioma :

Mover la energía... proteger la energía... sin perder flexibilidad
Hasta ahora, las conexiones de energía en puerto eran tomas de corriente instaladas permanentemente e incrustadas en el muelle. El sistema de cadena portacables "" es una toma de puerto móvil (SPO). Esto proporciona a los puertos la flexibilidad que necesitan.
Sistema:
Enrollador de cadena portacables motorizado con cadena especial enrollada igus®
Cadena especial con insertos de rodillos y SPO móvil conectado
El SPO móvil se puede mover con el equipo portuario existente o con el sistema de cabrestante
Los cables están protegidos y no descansan libremente en la terminal
El sistema está totalmente integrado en el procedimiento de seguridad y evita así que el cable quede tenso
Sistema portátil
Puede conectarse a cualquier SPO estacionario
Con herramienta de elevación para manipular el cable pesado
Longitud de extensión de 50-60 m
Sistema de instalación permanente
Instale los SPO móviles directamente en lugar de los estacionarios
También es posible en espacios de instalación muy reducidos
Longitud de extensión de 75-100 m
Ventajas:
Se pueden conectar diferentes tipos de barcos en cualquier momento
Los costosos cables de media tensión están protegidos de la abrasión, los cortes y otros impactos
Fácil manejo y mayor seguridad en el trabajo El SPO móvil se conduce hasta el punto de conexión, los cables pesados no tienen que trasladarse laboriosamente hasta el SPO fijo en el muelle
Mayor seguridad, durabilidad y menores costes
Se comprobó la funcionalidad del SPO móvil en igus®.
Planifique su terminal para el futuro. Benefíciese de los muchos años de experiencia de igus® en el sector marítimo. Concierte una cita hoy mismo.