El material iglidur® i3 utilizado es naturalmente también adecuado para uso industrial y en serie. Destaca por sus buenos valores de desgaste y su alta resistencia y se procesa mediante sinterización selectiva por láser (SLS).
Para requisitos de resistencia al desgaste especialmente elevados y una larga vida útil, igus® también ha desarrollado el material iglidur® i6. Este plástico de alto rendimiento supera en la prueba a engranajes fresados fabricados con materiales comunes como POM y PBT. Se probó una rueda helicoidal con un par de 5 Nm y 12 rpm. Incluso después de un millón de ciclos (cancelación de la prueba), el engranaje fabricado con el material de sinterización por láser iglidur® i6 sólo mostró un ligero desgaste y seguía siendo totalmente funcional. Esto le permitió superar claramente a los engranajes fresados: los engranajes fabricados con POM mostraron un desgaste total tras sólo 621.000 ciclos; los engranajes fresados fabricados con PBT se rompieron tras sólo 155.000 ciclos. También se probó una rueda dentada fabricada con PA12, un material sinterizado por láser. Sin embargo, debido a su elevado coeficiente de fricción, falló tras sólo 521 ciclos.