Tecnología de rodamientos duradera y sin mantenimiento en bicicletas de carga pesada

Fácil de abrir y cerrar con cada parada

Perfil

La bicicleta de carga eléctrica Fulpra circula por la ciudad con una conductora.
  • Qué se necesitaba: Guías de perfil para las puertas correderas del compartimento de carga; alternativa para los rodamientos de rodillos metálicos en el freno de estacionamiento y en el tren motriz.
  • Requisitos:  Marcha suave, resistencia al desgaste y durabilidad, sin corrosión, resistente a la suciedad y a las fluctuaciones de temperatura, espacio de montaje compacto, sin mantenimiento
  • Campo de aplicación: Industria de la bicicleta

Problema

Solución

La bicicleta de carga Fulpra transporta cajas por una rampa en un patio.
Tres bicicletas de carga eléctricas Fulpra con distintos módulos de transporte, una junto a otra.

Más información

Carro híbrido Drylin con dos barras guía y carcasa metálica compacta.

drylin® tecnología lineal

Rodamiento iglidur formado por muchos pequeños elementos cilíndricos.

iglidur® cojinete de fricción

Bicicleta de carga con caja de transporte en una carretera frente a un campo en flor.

Productos para bicicletas de carga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos