Cambiar idioma :

La MK1 de Butchers & Bicicletas con mecanismo basculante patentado en el que los cojinetes de deslizamiento iglidur garantizan un movimiento suave.
Butchers & Bikes, con sede en el barrio de las carnicerías de Copenhague, fabrica bicicletas de carga deportivas que permiten inclinarse dinámicamente en las curvas gracias a la tecnología patentada Built-to-tilt. El diseño reduce el riesgo de vuelco y proporciona un gran placer de conducción, ya que el habitual frenado antes de las curvas y el engorroso arranque posterior ya no son necesarios.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h