Cojinete de baja fricción de los ejes de rotación en el cierre automático de una capota de descapotable

En la capota, se utilizan cojinetes iglidur® duraderos en el sistema de cierre.

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® cojinete liso
  • Requisitos: Debido al accionamiento unilateral del mecanismo de la capota convertible y a la escasa fuerza del muelle en posición abierta, es necesario un cojinete de baja fricción de los ejes giratorios; el cojinete también debe permitir un juego axial fijo, pero éste no debe ser demasiado grande
  • Sector: Industria del automóvil
  • Éxito para el cliente: Con los cojinetes de deslizamiento iglidur®, el cliente encontró una solución especialmente rentable; el juego axial máximo pudo reducirse de 1,5 mm a 0,5 mm utilizando el casquillo con brida calibrable.
Mecanismo de la capota

Problema

Solución

Mecanismo de la capota
Mecanismo de la capota