Ahorro de costes los operadores aeroportuarios

Los cojinetes iglidur® desafían las condiciones agresivas en diversas aplicaciones aeroportuarias

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur®cojinete liso
  • Requisitos: Se necesitaban cojinetes que se utilizaran continuamente al aire libre, en condiciones extremas de frío y calor, así como bajo la influencia de agentes descongelantes ácidos. Además, los materiales no deben absorber el agua que, de lo contrario, se congelaría.
  • Industria: Aeroespacial, aeropuertos
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes iglidur® son ligeros, robustos, resistentes a la intemperie y libres de lubricación, lo que significa que pueden utilizarse en condiciones de frío extremo. En la versión iglidur® Z, incluso están certificados para temperaturas de hasta -100 °C. La amplia gama ayuda al cliente a obtener soluciones para todos los requisitos de un solo proveedor.
Manguera de ventilación y escape

Problema

Solución

"La gama de productos iglidur era perfecta para nosotros. Ligero, robusto, resistente a la intemperie y libre de lubricación, estos eran nuestros puntos más importantes, certificados en la versión iglidur Z hasta -100°C - ese fue el final de nuestra búsqueda.

Armin Van der Lelij

CEO de la oficina de desarrollo de Quickloading

Acoplamiento de manguera
Cojinetes de fricción

Otros ejemplos prácticos convencen a los operadores aeroportuarios

Cojinetes de fricción
Carga rápida

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Francisco Martínez
Francisco Javier Martínez

Product Manager e-chain®

+34 647 488 226Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos