Cambiar idioma :
Sistema prefabricado de suministro de energía en la producción de acero
Calor y polvo: éstos son sólo dos de los componentes que surgen durante la producción de chapa metálica. También hay muchos residuos de cal. En estas duras condiciones de trabajo, un sistema prefabricado de suministro de energía resulta muy útil. Puede recorrer una distancia de casi 100 metros, ofrece una larga vida útil y, por tanto, garantiza la fiabilidad operativa. El sistema de suministro de energía de plástico no tiene por qué rechazar la comparación con una solución comparable fabricada en acero; se adapta perfectamente a las difíciles condiciones del entorno.
"El potencial está lejos de agotarse en voestalpine en su conjunto. Los fabricantes tradicionales de acero, que naturalmente prefieren utilizar sistemas de suministro de energía de acero, están conociendo las ventajas de los sistemas de suministro de energía de plástico en esta exigente aplicación. Con la versión premontada, también nos presentamos como un proveedor completo."
Dieter Bencer, Asesor técnico de ventas, igus® polymer Innovationen GmbH
Desde hace muchos años, la oficina de ingeniería confía principalmente en los sistemas de suministro de energía de igus® para sus proyectos. "El potencial está lejos de haberse agotado en voestalpine en su conjunto, señala" Dieter Bencer. "Los fabricantes de acero tradicionales, que naturalmente prefieren utilizar sistemas de suministro de energía hechos de acero, están aprendiendo acerca de las ventajas de los sistemas de suministro de energía hechos de plástico en esta exigente aplicación. Con la versión premontada, también nos presentamos como un proveedor completo." El sistema de cadena portacables completo también ha sido probado en el laboratorio de igus®. "El cliente dispone de una garantía de sistema completa sobre el carril guía, el sistema de suministro de energía y el cable de cadena portacables® utilizado," confirma Dieter Bencer. "Y en caso de que surjan problemas técnicos, podemos reaccionar rápidamente gracias a nuestra proximidad geográfica al cliente final."