Cambiar idioma :

Los segmentos deslizantes autolubricantes y flexibles de material iglidur Q3, resistente al desgaste, permiten cualquier diámetro de cojinete a partir de 250 mm. Además, al combinar varios elementos deslizantes, es posible sustituir cada uno por separado, reduciendo así los costes de reparación.
Posibilidad de diámetros personalizados para cualquier cantidad.
Sin necesidad de recurrir a costosos productos a medida gracias al tamaño universal.
Bajo desgaste: 7,8 µm/km, oscilante, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s, eje de Cf53.
La autolubricación elimina la necesidad de utilizar lubricantes adicionales.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h