Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® P
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,58
Color
color negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,2
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
0,4
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,06 - 0,21
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,39
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
5.300
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
120
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
66
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
50
Dureza Shore D
75
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+130
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+200
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a +23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® P con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes iglidur® P ofrecen al usuario cojinetes de deslizamiento rentables y libres de mantenimiento. En comparación con iglidur® G, los cojinetes iglidur® P son más adecuados para movimientos giratorios y cargas elevadas.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (50 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. No se puede utilizar para sacar conclusiones sobre la tribología. la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® P disminuye con el aumento de la temperatura. diagrama. 02 ilustra esta correlación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® P bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 50 MPa, la deformación es inferior al 4 %.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
El coeficiente de fricción disminuye con el aumento de la carga, al igual que la resistencia al desgaste (diagramas 04 y 05). Los cojinetes de deslizamiento iglidur® P alcanzan un coeficiente de fricción mínimo pronunciado para ejes con un acabado superficial de 0,1 a 0,2 μm. Tanto los ejes más lisos como los más rugosos aumentan significativamente la fricción.

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® P
Seco
grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción µ
0,06 - 0,21
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: Coeficiente de fricción para iglidur® P contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
El diagrama. 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes iglidur® P. iglidur® P con ejes de acero al carbono Cf53 y HR presenta un desgaste muy reducido durante los movimientos giratorios. Por el contrario, los cojinetes se desgastan más que otros materiales de eje, especialmente con ejes cromados duros, incluso en el rango de carga más bajo. A una carga de 2 MPa, por ejemplo, el Cf53 es seis veces superior al acero inoxidable 304. Sin embargo, durante los movimientos giratorios, el eje de acero al carbono "blando" HR es significativamente menos favorable que los materiales de eje endurecidos o incluso que los ejes de acero inoxidable 304.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h