Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® W360
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,34
Color
amarillo
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,2
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
1,6
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,07 - 0,21
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,35
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
3.829
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
119
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
n.b.
Presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
75
Dureza Shore D
n.b.
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+180
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+200
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® W360 en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Absorción de humedad
La absorción de humedad de iglidur® W360 es baja y puede despreciarse cuando se utiliza en ambientes húmedos. Sin embargo, con una saturación completa del 1,6 %, el uso bajo el agua sólo es posible de forma muy limitada.

Diagrama 02: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® W360 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama 02 ilustra esta relación. A +180 °C, la presión superficial admisible sigue siendo de 10 MPa. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. De ello no pueden extraerse conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento W360 son adecuados para una amplia gama de cargas. diagrama. 03 muestra la deformación bajo temperatura. Aquí se muestra el comportamiento de los materiales bajo esfuerzos de corta duración.

Diagrama 06: Coeficiente de fricción en función de la superficie del eje (eje Cf53)
X = rugosidad de la onda Ra [μm]
Y = coeficiente de fricción μ
Materiales del eje
En el caso de iglidur® W360, la rugosidad de la superficie del eje en el rango de hasta 1,6 MPa prácticamente no influye en el coeficiente de fricción (diagrama. 06). el diagrama. 07 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje. los cojinetes iglidur® W360 son adecuados para todas las parejas de deslizamiento, destacando los ejes de aluminio hc, Cf53 y acero inoxidable en rotación con una carga de 1 MPa. Si su material de eje previsto no está incluido en los resultados de las pruebas aquí presentados, póngase en contacto con nosotros.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h