Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® L500
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,53
Color
color negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,1
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
0,3
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,19 - 0,26
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
4,0
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
12.015
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
201
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
70
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
70
Dureza Shore D
81
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+315
Temperatura de aplicación inferior
°C
-100
conductividad térmica
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® L500 en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Absorción de humedad
La muy baja absorción de humedad, del 0,1 % en peso en condiciones climáticas normales y del 0,3 % en peso de absorción máxima de agua, también permite el uso continuo en condiciones de alta humedad o en medios líquidos.

Diagrama 02: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes lisosiglidur® L500 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta correlación. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
El diagrama 03 muestra la deformación elástica de iglidur® L500 bajo diferentes cargas. A la presión superficial máxima recomendada de 70MPa, la deformación es inferior al 2,5% a temperatura ambiente. Una deformación plástica puede ser despreciable hasta este valor. Sin embargo, también depende del ciclo de trabajo de la carga.

Diagrama 06: Coeficiente de fricción en función de la superficie del eje (eje Cf53)
X = rugosidad de la onda Ra [μm]
Y = coeficiente de fricción μ
Materiales del eje
diagrama. 06 muestra el resultado de una prueba comparativa entre iglidur® L500 y un cojinete sinterizado. El desgaste del cojinete sinterizado aumenta exponencialmente a partir de 1,5 m/s, mientras que los cojinetes iglidur® L500 pueden mantener una tasa de desgaste casi idéntica hasta más de 4 m/s.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h