Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® J3
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,42
Color
amarillo
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,3
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
1,3
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,06 - 0,20
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,5
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
2.700
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
70
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
60
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
45
Dureza Shore D
73
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+120
Temperatura de aplicación inferior
°C
-50
conductividad térmica
W/m x K
0,25
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® J3 con espesor de pared de 1 mm en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Con respecto a sus especificaciones mecánicas y térmicas generales, iglidur® J3 es directamente comparable a nuestro clásico, iglidur® J.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (45 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J3 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® J3 bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 45 MPa, la deformación es inferior al 6 %. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración del impacto.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también varía con la carga (gráficas 04 y 05).

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® J3
seco
Grasa
aceite
agua
coeficiente de fricción μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tabla 04: coeficiente de fricción contra el acero (Ra= 1 μ, 50 HRC)

Gráfico 06: Desgaste en aplicaciones rotatoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = Desgaste [μm/km]
A = Aluminio anodizado duro
B = Acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = Acero de carbono HR
F = Acero inoxidable 304
G = Acero de alta calidad
Materiales del eje
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del cojinete. iglidur® J3 se adapta mejor a una superficie rectificada con un acabado superficial medio Ra = 0,1-0,3 μm. El diagrama 06 muestra que iglidur® J3 puede combinarse con muchos materiales de eje diferentes. El diagrama 07 compara el funcionamiento de rotación y de giro. Se puede observar que con el aumento de la carga, el desgaste aumenta más con la rotación que con los movimientos giratorios.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h