Sistemas de cadenas portacables que ahorran espacio
Más de un 80 % menos de espacio necesario
Las cadenas portacables son la forma más modular y probablemente más compacta de suministro de energía, especialmente cuando hay que canalizar energía, datos, aire y líquidos en un solo sistema. Con más de 200.000 piezas de la cadena portacables®, tenemos el suministro de energía adecuado para el espacio de su instalación.
sistemas de cadenas portacables que ahorran espacio en máquinas de estampación y conformación de Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Realizado en la práctica:
sistemas de cadenas portacables que ahorran espacio en máquinas de estampación y conformación de Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Con las máquinas RM-no camber y GRM-no camber, Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ha desarrollado las máquinas servo de estampado y conformado más rápidas del mundo. El suministro de energía se realiza mediante la cadena portacables igus® y el cable chainflex®. Estos sistemas ofrecen una solución compacta con espacio limitado en la máquina, suministro de energía flexible y seguro en términos de maniobrabilidad y longitud.

Cadena portacables recomendada para ahorrar espacio
Cientos de miles de clientes confían en las cadenas portacables igus
Nuestras cadenas portacables ya se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas hasta acerías. Más de 400.000 clientes de 50 industrias de todo el mundo confían en las cadenas portacables de igus®.

Esto también podría interesarle
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h