Cambiar idioma :
Ejemplo: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | distancia de recorrido: 8 m | altura interior: 32 mm | anchura interior: 100 mm | radio de curvatura: 125 mm****radio de curvatura: 125 mm
Designación
Ejemplo de imagen
Número de pieza
Número de piezas
Eslabones de cadena:
E4.32
87 eslabones de cadena
soporte de montaje:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 juego
separador:
32.1.1
176 pieza.
Alivios de tensión
3050.ZC.A
4 piezas.
guía sin/con barra de deslizamiento
972.30.SL
972.31. SLH
2 piezas.
3 piezas.
módulo final fijo:
972.80.4
1 pieza.
Juegos de montaje:
960.30.225
6 piezas.
destornillador
MAT0050145
1 pieza.

chainflex® cable

plástico inteligente

iSets
Otros conjuntos completos de la cadena energética de un vistazo

Base de conocimientos
Toda la información importante sobre los sistemas de cadenas portacables

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h