Cambiar idioma :
Ejemplo: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | canaleta guía de aluminio | recorrido: 25 m | anchura interior: 250 mm | radio de curvatura: 250 mm
Designación
Ejemplo de imagen
Número de pieza
Cantidad
Rodillos Cadena portacables®
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 eslabón de cadena
eslabón de cadena
4040HD.30.250.0
129 eslabón de cadena
Radio de curvatura inverso eslabones de cadena
4040HD.25.300/300.0
3 eslabones
Soporte de montaje
40400HD.12.2. VS.E
1 pieza.
separador
56.1
366 pieza.
separador de bloqueo
404
61 pieza.
Alivios de tensión
IE40.5459
1 pieza.
Canal guía de aluminio:
sin barra de deslizamiento
con barra de deslizamiento
974.30.SL
974.31.SL
6 piezas.
7 piezas.
módulo final fijo
IE32.1288.E
1 pieza.
extremo móvil flotante (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 pieza.
Kits de montaje
IE31.6289
14 piezas.
Destornillador
MAT0050145
1 pieza.

chainflex® cable

plástico inteligente

iSets
Otros conjuntos completos de la cadena energética de un vistazo

Base de conocimientos
Toda la información importante sobre los sistemas de cadenas portacables

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h