Guidelok slimline P y P.S: diseño 100% en plástico

Más rentables, ligeros y fáciles de instalar. Fabricados completamente en plástico.

  • Importante ahorro de costes y peso en comparación con sistemas totalmente encapsulados.
  • Compatibilidad con pasillos extremadamente estrechos.
  • Reducción de costes de transporte.
  • Instalación rápida y segura gracias a la fijación rápida mediante presión de los rieles guía.
  • Funcionamiento más silencioso.
  • Mejor accesibilidad para tareas de mantenimiento.
  • Transmisión segura y continua de energía, datos y otros medios en un único sistema.

Nuevo: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Para espacios extremadamente reducidos

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica


Guidelok slimline P.S

Dimensiones [mm]

Referencia de guidelok P Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensiones [mm]

Referencia guidelok P.S Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modelo anterior: guidelok slimline F, con hasta 7 m/s y 10 m/s2

  • Velocidades de hasta 7 m/s y aceleraciones de hasta 10 m/s2.
  • Diseño hasta un 80% más compacto gracias al tamaño del carril.
  • Compatibilidad con aplicaciones suspendidas de hasta 50 m de altura.
  • Funcionamiento seguro y sin impactos en la cadena gracias al sistema de palanca de bloqueo y los rieles guía.
  • Instalación rápida y extremadamente sencilla.
  • Reducción significativa del ruido.
  • Fácil acceso para tareas de mantenimiento.
  • Guiado de energía, datos y medios en un solo sistema.
Guidelok slimline F

Dimensiones [mm]

Referencia Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]Velocidad máx. vertical [m/s]Velocidad máx. horizontal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos