Cambiar idioma :

Con el nuevo separador asimétrico Hi.9, ahora también pueden tenderse fácilmente muchos cables finos en la cadena portacables E4Q. Se pueden formar fácilmente cámaras estrechas insertando el separador a intervalos de 180°. Al mismo tiempo, la cadena portacables® también puede abrirse muy fácilmente por un lado cuando se colocan muchos separadores.
Nº de pieza para la serie
Separador asimétrico
Placa central universal
Placa lateral universal
Separador universal
repisa encajable (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
Con el eslabón de prolongación, basta con ampliar una configuración existente de cadena portacables® para tender un gran número de cables o cables especialmente pesados en una cadena portacables.

Tienda conductos ondulados, cables o mangueras adicionales en paralelo a la cadena portacables existente®. Fácil reequipamiento mediante la instalación de soportes del sistema PMACLIP. Tamaños de 17 a 48 mm.


gama de productos:
Referencia TUBO
Eslabón exterior derecho*.
Referencia TUBO
eslabón exterior izquierdo
Referencia TUBO
eslabón exterior ambos lados*
Para anchura nominal anchura nominal
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Vista desde el extremo fijo
Referencia PMACLIP
ancho nominal
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
Las cadenas portacables de la serie E4Q se han desarrollado para ofrecer la mejor solución posible para recorridos largos y sin apoyo. Basada en el robusto y probado estándar de cadena portacables E4.1, la nueva gama aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h