Cadena portacables conductora 3D

Tipo cerrado especial para robots y aplicaciones tridimensionales

Sus ventajas con los productos ESD

  • Material ESD probado con más de 10 millones de ciclos para los requisitos más exigentes
  • Los eslabones individuales de la cadena se pueden sustituir y no es necesario reemplazar todo el sistema o el paquete de accesorios.
  • Sin tiempo de espera, ya que los tamaños TRC.40, TRC.60 & TRC.70 estándisponibles en stock en diseño ESD
  • Uso probado durante años en zonas antideflagrantes

Características de diseño de las cadenas portacables igus® triflex® serie R TRC®:

  • Aprox. ±10° de torsión por eslabón de cadena
  • Alta resistencia a la tracción gracias a la rótula
  • Opción con varilla de fibra para control direccional parcial y rigidez
  • No requiere elementos de soporte continuos como cable de acero, elementos de muelle o similares
  • Amplia gama de accesorios
  • Los sistemas de retracción opcionales guían las cadenas 3De® de forma segura ahorrando espacio en el brazo del robot y evitan de forma fiable la formación de bucles
  • TRC - seguro, cerrado, repele las virutas
  • Contorno exterior liso y robusto para evitar enganches
  • Alta resistencia a la torsión
  • Fácil de acortar y alargar

Sectores y aplicaciones típicas

  • Ejes 3 a 6 en robots
  • Máquinas herramienta multieje
  • Células húmedas y frías
  • Aplicaciones de pintura y ESD
  • Zonas de arena y polvo
  • Motores lineales
  • Ingeniería mecánica general, etc.

de stock tamaños disponibles de cadenas ESD

Con alivio de tensión en 3 tamaños en material ESD disponible en stock

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Posibles aplicaciones del soporte de montaje

Dibujo técnico de Triflex-R con tres secciones de cadena y cotas A a F.
Montaje de prueba ESD con instrumentos de medición y portacables en un taller.

Conductividad de los productos igus®® fabricados con igumid® ESD

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos