Cambiar idioma :
El guiado de cables es un aspecto fundamental en la gestión de cables, y se lleva a cabo siempre que sea necesario guiar los cables y tubos de forma segura y protegida. Por ejemplo, para guiar los cables de forma ordenada en un escritorio, ya sea fijo o de altura regulable, se puede utilizar un tubo portacables OCR o una cadena portacables ZF14. Existen diferentes sistemas de cadenas portacables para distintas aplicaciones. Características como la modularidad, versatilidad y gran estabilidad garantizan un alto nivel de fiabilidad.
Las cadenas portacables igus® permiten un montaje y desmontaje fácil. Su instalación puede realizarse con o sin herramientas. Las siguientes instrucciones de montaje describen, con la ayuda de algunas fotos, cómo montar o desmontar las respectivas series. Algunas de ellas, también cuentan con vídeos explicativos.
Cables chainflex®
Los cables chainflex® son cables sin conectores desarrollados para aplicaciones en movimiento en cadenas portacables o para aplicaciones robóticas, con un bajo índice de fallos y una garantía de 4 años.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h