¿Cuál es la diferencia entre los cables Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8?

Cables Ethernet

CAT 5/CAT 5e: El cable más común*.

  • Los cables CAT 5 y CAT 5e se utilizan generalmente para el estándar 1000BASE-T.
  • El hardware, como el propio ordenador, suele ser el cuello de botella del sistema.
Cable chainflex CAT 5 de igus en sección del conductor

Preguntas sobre CAT 5:

  • CAT 5: velocidad de transmisión de hasta 100 MBit por segundo
  • CAT 5e: velocidad de transmisión de hasta 1 GBit por segundo

CAT 6 y CAT 6A: ideales para empresas

  • Los cables CAT 6 sólo pueden transmitir de forma fiable 1 Gbit por segundo hasta una longitud de 50 metros y tienen una frecuencia de 250 MHz. Sin embargo, el alcance puede aumentarse con conmutadores intermedios.
  • CAT 6A es una evolución de CAT 6 y permite velocidades de transmisión de hasta 10 Gbit por segundo a una distancia de hasta 100 metros. Con una frecuencia máxima de 500 MHz y pares de conductores con apantallamiento individual, se garantiza una transmisión de datos fiable incluso cuando el cable está en movimiento
Cable chainflex CAT 5 de igus en sección del conductor

Preguntas sobre CAT 6:

  • CAT 6: velocidad de transmisión de hasta 1 Gbit por segundo.
  • CAT 6A: velocidad de transmisión de hasta 10 Gbit por segundo

CAT 7: Para las aplicaciones más exigentes

  • Todos los cables de categoría 7 tienen cuatro pares de conductores apantallados por separado, que a su vez están apantallados adicionalmente por un apantallamiento general. Esto significa que están protegidos de forma óptima contra las interferencias externas.
  • Existen dos tipos de conectores normalizados para los cables de red CAT 7.
  • Se recomiendan para la seguridad futura de la infraestructura en edificios nuevos.
Cable chainflex CAT 5 de igus en sección del conductor

Preguntas sobre CAT 7:

  1. GG45 (retrocompatible con RJ-45 para cableado de oficina)
  2. TERA (preferido para aplicaciones multimedia)

CAT 8: velocidad extrema para centros de datos

  • 8.1, que utiliza conectores RJ45 disponibles en el mercado, compatibles con la mayoría de las infraestructuras de red existentes.
  • 8.2, que utiliza conectores especiales, se encuentra aún en fase de desarrollo y ofrece una solución alternativa para aplicaciones con los requisitos de rendimiento más exigentes.

Especificaciones de los cables Ethernet

Especificaciones de los cables Ethernet

Conclusión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos