Contacte con nuestro experto en robótica y le ayudaremos a mejorar su línea de producción
Descargue nuestra guía para la protección de cables en robots industriales. Comparativas y consejos.
Solicite una muestra gratuita de nuestras cadenas TRE (ejes 3-6) o TRLF (ejes 1-3)
e spool flex 2.0, el enrollador de cable sin anillo colector
Evite accidentes y roturas debido a cables mal enrollados tirados por el suelo. Con la nueva solución e-spool flex 2.0 tendrá podrá moverse libremente y recoger el cable manual o automáticamente.
Descubre los sectores y aplicaciones industriales típicos, como: máquina herramienta, equipos de manipulación de 6 ejes, tecnología de transporte, ingeniería mecánica general y muchos más.
Tubo corrugado:
Se estira mucho cuando se somete a una tensión determinada. Los cables en el tubo corrugado no pueden alargarse en la misma proporción y, por lo tanto, se dañan.
triflex® R:
Se estira mínimamente cuando se somete a una carga tensora. No hay sobrecarga para los cables.
Tubo corrugado:
No ofrece un radio de curvatura mínimo
triflex® R:
Offers a bend radius of between 50 to 182mm depending on the triflex size.
Tubo corrugado:
Los daños en el tubo corrugado debidos a tensiones y movimientos de torsión pueden provocar daños en los cables
triflex® R:
Los frenos impiden que la cadena portacables se doble demasiado.
Tubo corrugado:
La torsión es nula o limitada
triflex® R: Ángulo de torsión de 7-12,5° por eslabón de cadena.Hasta 900° de ángulo de torsión por metro (ejemplo: TRC/TRE.40)
Tubo corrugado:
Si el conector no es demasiado grande, el cable puede introducirse por los extremos.
triflex® R: Con TRE, TRL, TRLF y TRCF, los cables con conector pueden introducirse a presión desde el exterior.
Tubo corrugado:
Sólo se pueden acortar con herramientas (cuchillas). Esto puede suponer riesgos para la salud y la seguridad y puede dañar los cables.
triflex® R:
La longitud se puede ajustar con y sin herramientas. Depende de la gama de triflex. Debido a su diseño modular, la manguera triflex puede alargarse y acortarse colocando o quitando los eslabones de la cadena. Esto no puede hacerse con un tubo corrugado.
Tubo corrugado:
Sólo puede instalarse a través de los extremos del tubo.
triflex® R: Puede instalarse a través de los extremos de la cadena portacables o, debido al diseño de TRE, TRL y TRCF, la instalación de cables/servicios puede realizarse desde el exterior.
Tubo corrugado:
Las zonas dañadas no pueden sustituirse ni repararse.
triflex® R: En el improbable caso de que se dañe un eslabón de la cadena, se puede sustituir el eslabón dañado, incluso cuando la cadena está llena de cables