Cargas altas y funcionamiento sin problemas
La nueva generación de
twisterchain para movimientos rotatorios ha mejorado significativamente su fuerza, estabilidad y suavidad de funcionamiento. La nueva twisterchain tiene una estructura modular en cuanto a anchura, altura y radio, por lo puede utilizarse de manera muy flexible en aplicaciones en las que se necesitan movimientos rotatorios de hasta 540° o robustez.
- Más fuerte y con mayor capacidad de peso de llenado
- Un 25% más ligera que la versión anterior
- Velocidad de rotación de más de 1 m/s
- Movimientos giratorios y en espiral de hasta 540°
- Funcionamiento más silencioso y compatible con dinámicas altas (con un nuevo carril)
- Interior liso que protege los cables
- Travesaños con apertura por el radio interior
- Testada con éxito más de 1 millón de ciclos en el laboratorio de igus® (03/2010)
Áreas típicas de aplicación- Robots, máquinas de manipulación
- Máquinas de envasado
- Máquinas para vidrio
- Ingeniería mecánica general etc.