Instalación rápida y sencilla de la cadena portacables
Sustitución muy rápida de un sistema triflex® R con cables en su interior
Terminal de montaje con peine (1)
Terminal de montaje sin peine (2)
Terminal de montaje como fijación intermedia (3)
Montaje rápido mediante un sistema de cierre a presión
Agujeros de montaje compatibles con los robots habituales
Fijación en el extremo o en una posición intermedia
(1) Terminal con peine TR.XX.01 (2) Terminal sin sistema peine TR.XX.02 (3) Terminal de montaje como fijación intermedia TR.XX.02 Los peines pueden añadirse tanto en el punto fijo y en el móvil Estándar: agujeros pasantes en ø F Opcional: con insertos roscados de acero, M6/M8
Versión estándar para TRL, pero también compatible con todas las opciones triflex® R (TRC/TRE)
Terminal de montaje con peine (1)
Terminal de montaje sin peine (2)
Terminal de montaje como fijación intermedia (3)
Económico y ligero
Para movimientos tridimensionales y cargas bajas
Diseño que consta dos mitades y es fácil de instalar
(1) Terminal de montaje con peine TL.XX.01.Z2 (2) Terminal de montaje sin peine TL.XX.01.Z0 (3) Terminal de montaje como fijación intermedia TL.XX.01.Z0
Para garantizar un movimiento más suave de los cables guiados, debe haber una compensación de la torsión extrema y la flexión del radio inverso, sobre todo en cables sensibles con radios de curvatura grandes (p. ej., cables de fibra óptica)
Versiones con peine (1)
Versión sin peine (2)
Montaje articulado con rótulas igubal® libres de mantenimiento
Minimización de la flexión crítica del radio inverso
Movimientos más suaves
Terminales de montaje estándar con soporte giratorio y peine