triflex® TRX telescópico: instalación compacta con hasta un 36% de recorrido de retracción
Ganador de iF Design Award 2022 y Red Dot Design Award 2022
La cadena triflex® R TRX telescópica combina una cadena portacables triflex® R y un sistema de retorno en una sola unidad, lo que permite una instalación compacta con una variación de longitud de hasta el 36%. Esta variación de longitud también evita la formación de bucles en el robot y la estructura redonda de diseño easy es duradera y permite insertar y extraer cables confeccionados.
Telescópica y giratoria combinadas en una sola cadena portacables
La cadena TRX amplía las funciones de la serie triflex R y ahora las hace también telescópicas
Gracias a su forma patentada, los eslabones de la TRX permiten una variación de su longitud de hasta un 36% sin separarse unos de otros ni perder su capacidad de torsión.
La banda de goma del interior de la cadena TRX siempre lleva los eslabones de la cadena de vuelta a su punto de partida, y la fuerza de retracción se puede ajustar a través de la banda de goma
Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
Actualmente, el diseño experimental del TRX es 100% compatible con el TRE.60.087.0.B; más adelante se introducirán otros tamaños.
La mejor manera de explicar el funcionamiento y las ventajas de la cadena portacables TRX es con una muestra. Esta muestra le permitirá experimentar el funcionamiento de la cadena portacables especial tanto físicamente como mediante una animación digital. Si desea saber qué ocurre en el interior de la TRX tras la tracción de la banda de goma y qué hace posible el movimiento telescópico, escanee el código QR de la banderola para visualizar una animación en su teléfono móvil o tableta. Mediante la visión de rayos X, podrá ver el interior de la TRX y descubrir cómo funciona. ¡Pruébelo! Le sorprenderá.
Experimente el TRX desde ángulos completamente nuevos
Inicie la animación y cambie la perspectiva con el ratón
Mejora tecnológica
Variación de longitud de hasta un 36%
Minimiza la formación de bucles
Diseño compacto
Compatible con la cartera triflex® R de la gama TRE
Fácil de readaptar
Reducción de costes
Reducción de las piezas compradas
Longitud de los cables reducida
Todos los componentes son reemplazables individualmente
Reducción del tiempo de montaje gracias a su diseño «easy»
Testado en el laboratorio de igus®
La TRX telescópica está siendo sometida a diferentes pruebas en el laboratorio de pruebas de igus®.
Ventaja ecológica
En comparación con los sistemas de retracción convencionales, se necesita mucho menos material y menos piezas, por lo que se conservan los recursos.
Recicle sus cadenas portacables al final de su vida útil a través del programa de reciclaje Chainge, independientemente del fabricante. Recibirá un vale a cambio: programa de reciclaje Chainge
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.
Guiado de cables en la TRX
Como los cables o tubos no pueden alargarse en la misma medida que la cadena portacables, se colocan en la TRX según un principio específico. (véase la imagen de la derecha) Además, el cableado está fijado en el centro de la TRX para que no se salga de su posición cuando se tira de ella. Gracias a la disposición especial de los cables/tubos, así como al sistema adicional de alivio de tensión en el centro de la TRX, los cables/tubos pueden hacer frente a la compensación de longitud de la cadena portacables sin problemas.
Cadena superior: cables/tubos enrollados en la bobina lo más posible Cadena media: cables/tubos medio desenrollados de la bobina Cadena inferior: cables/tubos completamente desenrollados en la TRX
Matthias Meyer presenta la cadena TRX en el estand de la feria de igus
Movimiento 3D como en todas las cadenas portacables triflex R
Resistencia de torsión como en todas las cadenas portacables triflex R
Se puede extender o acortar según lo requerido, como en todas cadenas portacables triflex R
Compatible con TRE y TRC en el tamaño correspondiente
La clave es que la TRX también se puede plegar
Las pruebas
El triflex® R TRX en el laboratorio de pruebas de igus
El TRX se encuentra actualmente en la fase final de pruebas en nuestro propio laboratorio. La imagen muestra el tamaño TRE.60.B en el que el TRX estará disponible en primer lugar. Los primeros 7-8 eslabones de la cadena (a partir del eje 6) son eslabones normales de la TRE.60.087.0.B. Les sigue la nueva cadena telescópica TRX.
¿Quiere ver una demostración en directo? Concierte una cita para una visita virtual a nuestro stand.
La combinación del terminal compacto TR.920.237.60.01 y el tubo en ángulo TR.912.099 brinda el mayor grado de libertad en la fijación al robot. Los agujeros alargados de las placas adaptadoras del tubo acodado permiten la instalación directa en un gran número de modelos de robot sin necesidad de adaptadores adicionales. El terminal destaca por su diseño compacto, proporcionando una fijación óptima incluso en celdas robóticas reducidas.