Fijaciones para cadenas portacables y tubos de protección en robots colaborativos
Económicas, flexibles y rápidas de montar: nuevas sujeciones para una fijación fiable del suministro de energía
Para fijar de forma segura la cadena portacables triflex® R al robot, ahora puede confiar en las nuevas fijaciones Lean Robotics de igus®. Los accesorios de sujeción con cinta de velcro son universales, ajustables en longitud y permiten adaptarse a cualquier morfología que tenga el brazo robótico. Su diseño compacto y de bordes redondeados evita el riesgo de interferencias mecánicas con el robot.
Los nuevos accesorios de fijación son aptos para su uso con las cadenas portacables triflex R TRC/TRE/TRL de tamaño 30 y 40, así como para todos los tubos de protección disponibles en el mercado de distintos diámetros.
Sus ventajas:
Para varios diámetros de brazo de robots, aplicaciones universales
Aptas para las cadenas portacables igus triflex R de las series TRC/TRE/TRL 30, 40
Componentes libres de silicona , acorde a lo requerido en la industria de automoción
Diseño compacto y contornos lisos
Estructura fina y ligera
Posibilidad de combinarse con sistemas de tubos corrugados
Contornos lisos para evitar el riesgo de interferencias mecánicas
Montaje y ajuste fácil con unos pocos y simples pasos
Producto económico añadido a la gama de accesorios igus para cobots
El Cable Clip es la alternativa rápida a las fijaciones para cobots. Su uso resulta especialmente adecuado cuando es necesario sujetar los cables y tubos durante un periodo corto de tiempo (por ejemplo, en una feria).
Garantiza la sujeción adecuada y la distancia suficiente de la cadena portacables al eje 6
Apto para UR3(e) = TR.918.027
Apto para UR5(e) = TR.918.012
Apto para UR10(e) = TR.918.002
Soporte para módulo de fibras resorte para UR10 (e)
En el siguiente vídeo de montaje podrá ver lo fácil que resulta instalar módulo de fibras resorte (referencia: TR.917.924) a partir del segundo 40
Alcance de suministro: 2 fijaciones de metal (plateadas) 1 travesaño extensor de metal (negro) 2 terminales para la fijación de la fibra resorte Tornillos
Soporte para módulo de fibras resorte (TR.917.924)
Cadenas portacables de diseño abierto (TRE) o cerrado (TRC)
Módulo de fibras resorte de 600 mm con cadena portacables de diseño abierto: TRE.B
TRE.F.40.0600.1.0.B
Módulo de fibras resorte de 600 mm con cadena portacables de diseño cerrado: TRC
TRC.F.40.0600.1.0
La fibra resorte asegura siempre la pretensión direccional para que la cadena portacables esté siempre guiada por encima del cobot.
Escoja entre la cadena portacables de diseño abierto (TRE) o cerrado (TRC)
La longitud de la fibra resorte (600 mm) es ideal para el UR10(e)
Longitud [mm]:
Instalación de las fijaciones para cobots
Este vídeo le muestra lo siguiente:
► Inserción de cables y tubos por presión en la cadena portacables TRE.B ► Unión de dos eslabones ► Incorporación y ajuste de la cinta de velcro a la fijación del cobot ► Instalación de las fijaciones en el cobot ► Sujeción de la cadena portacables con las fijaciones