Fijación fácil y segura de cables en cobots. El Cable Clip de igus® permite una sujeción prácticamente sin interferencias a superficies de formas y diámetros muy variados. Su diseño flexible se adapta a cualquier contorno y reduce el espacio de instalación y el riesgo de lesiones. La cinta de velcro incluida, de una longitud de 500 mm o 1.000 mm, garantiza una sujeción firme. La opción de pasar la cinta de velcro por debajo de Cable Clip proporciona una fijación segura, incluso para diámetros pequeños. Además, la cinta no contiene silicona, por lo que también puede utilizarse en el sector de la automoción. Cable Clip permite fijar hasta cinco cables de distintos diámetros, ya sea con bridas o cinta de velcro. Con la ayuda de una herramienta de separación, puede dividirse hasta en tres segmentos, lo que lo hace aún más económico.